Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de adaptador de interface do conector  Adaptador de placa a placa

  • Gênero do lado A  Plugue

  • Gênero do lado B  Plugue

  • Sistema de conectores  Placa a placa

Recursos de configuração

  • Número de posições  12, 26, 50, 68, 80

Características do corpo

  • Material do corpo  LCP (Polímero de cristal líquido)

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1, 1.1, 1.3, 1.6

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Vertical

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 18.2, 20.2, 22.2, 24.2, 26.2, 28.2, 30.2, 32.2, 34.2, 36.2

  • Comprimento do produto (in) .716, .795, .874, .953, 1.03, 1.11, 1.189, 1.268, 1.346, 1.425

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Dados de alta velocidade

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-0A3-D127

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.