Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Soquete

  • Layout de contato  Em linha

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 6.5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate, Rampa de travamento

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 6/6, Náilon GF

  • Inclinação da linha central  3.96 mm [ .156 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 7.8, 11.81, 15.77, 19.73, 23.69, 23.77, 27.69, 31.65, 35.61, 39.57, 47.52

  • Comprimento do conector (in) .308, .465, .621, .777, .933, .934, 1.09, 1.246, 1.402, 1.558, 1.871

  • Comprimento do conector (in) .308, .465, .621, .777, .933, .934, 1.09, 1.246, 1.402, 1.558, 1.871

  • Altura do conector (in) .25

  • Altura do conector (mm) 6.35

  • Tamanho do fio (AWG) 30 – 18, 24 – 18

  • Comprimento do conector (mm) 7.8, 11.81, 15.77, 19.73, 23.69, 23.77, 27.69, 31.65, 35.61, 39.57, 47.52

  • Tamanho do fio (mm²) .0509 – .823, .205 – .8

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0, UL 94V-2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote, Saco, Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  1, 500, 1000, 2000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-103156-WBHSM

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.