Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Soquete
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Sem
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
6.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon GF
-
Inclinação da linha central
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector (in)
.152, .308, .465, .621, .777, .933, 1.09, 1.246, 1.558, 1.715, 1.871, 2.027, 2.183, 2.34, 2.496, 2.652, 2.808, 2.965, 3.121, 3.277, 3.433, 3.59, 3.746
-
Altura do conector (mm)
.13, 6.35
-
Tamanho do fio (AWG)
30 – 18
-
Comprimento do conector (mm)
55.45
-
Tamanho do fio (mm²)
.0509 – .823
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote, Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
1, 500, 1000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-103156-WBHSN