Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressão aplicada
Alto, Baixo
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante, Fosco
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
1.14 mm [ .045 in ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Brilhante, Fosco
-
Tipo de contato
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn), Estanho-chumbo, Ouro (Au)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Ouro, Pré-estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
6.5, 10
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.09 – 2.79, 1.78 – 2.84, 1.02 – 1.45
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.04 – .057, .043 – .11, .07 – .112
-
Tamanho do fio (AWG)
16, 24 – 18, 30 – 24
-
Tamanho do fio (mm²)
.2 – .9, 1.29 – 1.42, .05 – .2
-
Tamanho do fio (CMA)
2550 – 2800
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia, Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão, Carretel, Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
1000, 5500, 6000, 7000, 7500
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-103156-WTBCC