Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural, Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Soquete

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon, Náilon GF

  • Inclinação da linha central (mm) 2.5, 2.54

  • Inclinação da linha central (in) .1

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 5.59, 8.13, 10.67, 13.21, 15.75, 18.29, 20.83, 23.37, 25.91, 28.45, 30.99, 33.53, 36.07, 38.61, 41.15, 43.69, 46.23, 51.31, 53.85, 56.39, 58.93, 61.47

  • Comprimento do conector (in) .22, .32, .42, .52, .62, .72, .82, .92, 1.02, 1.12, 1.22, 1.32, 1.42, 1.52, 1.62, 1.72, 1.82, 2.02, 2.12, 2.22, 2.32, 2.42

  • Altura do conector (in) .26

  • Tamanho do fio (AWG) 26 – 22

  • Comprimento do conector (mm) 5.59, 8.13, 10.67, 13.21, 15.75, 18.29, 20.83, 23.37, 25.91, 28.45, 30.99, 33.53, 36.07, 38.61, 41.15, 43.69, 46.23, 51.31, 53.85, 56.39, 58.93, 61.47

  • Altura do conector  6.6 mm [ .26 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .13 – .33

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-104CST-RCPHS

Materiais relacionados

Especificações do Produto