Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 5000

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC) 750, 2200

  • Tensão de operação (VAC) 250

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .64 mm [ .025 in ]

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Brilhante, Fosco

  • Tipo de contato  Soquete

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Estanho-chumbo, Ouro (Au)

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho, Estanho-chumbo, Pré-estanho

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC), Deslocamento de isolamento (IDC) padrão

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Sem

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Lança de bloqueio

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 22, 24, 26, 28

  • Tamanho do fio (mm²) .13, .2, .32, .3 – .4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  1000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-104MTA-CONCT

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.