Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Trefilado

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Tipo de força de inserção.  Normal

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Contatos pré-carregados  Sim

  • Número de Cavidades  2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

  • Número de posições  2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul, Branco, Vermelho

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Tipo de contato  Aba

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro flash sobre paládio-níquel

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Lança de bloqueio

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon, Náilon 6/6

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 7.62, 12.7, 15.24, 22.86, 25.4, 27.94, 33.02

  • Comprimento do conector (in) .3, .5, .6, .9, 1, 1.1, 1.3

  • Tamanho do fio (AWG) 22, 24, 26

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.)  1.52 mm [ .06 in ]

  • Largura do conector  21.4 mm [ .843 in ]

  • Altura do conector (mm) 12.54, 12.55

  • Altura do conector (in) .494

  • Tamanho do fio (mm²) .2, .12 – .15, .3 – .4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Classificação UL  Reconhecido

  • Classificação CSA  LR 7189

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco/Caixa

  • Quantidade de embalagem  50, 75, 100, 150, 200, 300

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-104MTA-NGPMP

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.