Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto
Trefilado
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de força de inserção.
Normal
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Contatos pré-carregados
Sim
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26
-
Número de linhas
1
-
Número de Cavidades
10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro, Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Lança de bloqueio
-
Alinhamento de compatibilidade
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Rampa de travamento
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Cor do invólucro
Azul, Branco, Verde, Vermelho
-
Material do invólucro
Náilon, Náilon 6/6, Náilon 6/6, Náilon GF, Náilon GF
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.08 – .09, .12 – .15, .2, .3 – .4
-
Tamanho do fio (AWG)
22, 24, 26, 28
-
Comprimento do produto (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 15.42, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 40.64, 63.5, 66.04
-
Comprimento do produto (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.5, 2.6
-
Largura do produto (mm)
6.99, 7.75
-
Largura do produto (in)
.275, .305
-
Altura do conector
13.21 mm [ .52 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
-
Classificação UL
Reconhecido
-
Classificação CSA
LR 7189
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão, Pacote, Pacote, Saco/Caixa
-
Quantidade de embalagem
125, 250, 500
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-104MTA-NGPNR