Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto
Trefilado
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Tipo de força de inserção.
Normal
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Contatos pré-carregados
Sim
-
Número de Cavidades
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul, Branco, Verde, Vermelho
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Tipo de contato
Aba
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Lança de bloqueio
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon 6/6
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 27.94, 33.02, 38.1, 40.64
-
Comprimento do conector (in)
.3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
-
Tamanho do fio (AWG)
22, 24, 26, 28
-
Largura do conector
21.4 mm [ .843 in ]
-
Altura do conector
12.54 mm [ .494 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
.2, .08 – .09, .12 – .15, .3 – .4
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
-
Classificação UL
Reconhecido
-
Classificação CSA
LR 7189
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão, Pacote, Saco/Caixa
-
Quantidade de embalagem
50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-104MTA-NTPMP