Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Perfil do produto
Padrão
-
Tipo de tampa do conector
Cobertura do alívio de tensão
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Branco
-
Material do produto primário
Náilon
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Compatível com o tipo de conector de instalação do IDC
Extremidade fechada, Passante
-
Temperatura de operação (máx)
85 °C [ 185 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-104MTA-NYLCC