Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Afastamento
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de Colunas
2, 5, 6, 10, 14
-
Número de posições carregadas
4
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
2, 5, 6, 10, 14
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Perfil do conector
Estreito
-
Cor do produto primário
Natural
Recursos de contato
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
6.6 mm [ .26 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
3.81 – 8.89 µm [ 150 – 350 µin ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Fosco
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
.64 mm [ .025 in ]
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Layout de contato
Em linha
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco
-
Forma do contato
Quadrado
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.64 mm [ .025 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.79
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.109, .11
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Perna de Retenção
-
Retenção de compatibilidade
Sem
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com, Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster GF
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
4.78, 12.4, 14.94, 25.1, 35.26
-
Comprimento do conector (in)
.188, .488, .588, .988, 1.388
-
Altura do conector (mm)
6.6, 6.65
-
Altura do conector (in)
.262
-
Largura do conector
8.94 mm [ .352 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
250, 500
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Saco
Outro
-
Locais de posição omitidos
4
-
Número de posições bloqueadas
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-104MTA-PRBRH