Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Layout de contato
Em linha
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
5.1 mm [ .2 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm)
.762, 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin)
30, 150 – 250, 150 – 350
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante, Fosco
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Fosco
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
.64 mm [ .025 in ]
-
Forma do contato
Quadrado
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.76, 3.81 – 6.3
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30, 150 – 250
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Ouro
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn), Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.64 mm [ .025 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.3 mm [ .13 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Bloqueio por atrito
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster GF
-
Lado de dobra do ângulo reto
Frente, Traseiro
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
7.21, 9.75, 12.29, 14.83, 17.37, 19.91, 22.45, 24.99, 30.07, 32.61, 37.69
-
Comprimento do conector (in)
.284, .384, .484, .584, .684, .784, .884, .984, 1.184, 1.284, 1.484
-
Altura do conector
10.41 mm [ .41 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
500, 750, 875, 1000, 1500, 2000
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Pacote, Peça solta, Saco
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-104MTA-PRSMH