Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Afastamento, Não envolto, Parcialmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de Colunas
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Perfil do conector
Alto, Estreito
-
Cor do produto primário
Natural, Preto
Recursos de contato
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm)
6.6, 7.37, 7.49
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (in)
.26, .29, .295
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm)
3.81, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin)
150, 150 – 250, 150 – 350
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Brilhante, Fosco
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
.64 mm [ .025 in ]
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.381, .76, 3.81
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
15, 29.92, 30, 150
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Layout de contato
Em linha
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante, Fosco
-
Forma do contato
Quadrado
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn), Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.64 mm [ .025 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.79, 3.43, 3.56
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.11, .135, .14
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Perna de Retenção
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Bloqueio por atrito
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com, Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT GF, Poliéster GF
-
Lado de dobra do ângulo reto
Frente
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.57, 1.6
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.062, .063
-
Comprimento do conector (mm)
4.78, 5.08, 7.31, 7.62, 9.86, 10.16, 12.4, 12.7, 14.94, 15.24, 15.85, 17.48, 17.78, 20.32, 22.56, 22.86, 25.1, 25.4, 27.94, 30.18, 30.48, 33.02, 35.26, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.58
-
Comprimento do conector (in)
.188, .2, .288, .3, .388, .4, .488, .5, .588, .6, .624, .688, .7, .8, .888, .9, .988, 1, 1.1, 1.188, 1.2, 1.3, 1.388, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.188
-
Altura do conector (mm)
4.43, 5.71, 5.72, 6.35, 6.65, 7.87, 8.81
-
Altura do conector (in)
.174, .225, .25, .262, .31, .34
-
Largura do conector (mm)
8.94, 10.79, 12.57, 14.13
-
Largura do conector (in)
.352, .425, .495, .558
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 125, 250, 500, 1000
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Pacote, Saco
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-104MTA-PRUSH