Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  4

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  5.1 mm [ .2 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) .762, 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 30, 150 – 250, 150 – 350

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante, Fosco

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .64 mm [ .025 in ]

  • Forma do contato  Quadrado

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .76, 3.81, 3.81 – 6.3

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30, 150, 150 – 250

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Ouro

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .64 mm [ .025 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 3.55, 3.56

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .14

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Aba, Pinos

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Localizando de postes, Pinos

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Bloqueio por atrito

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster, Poliéster GF

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.57, 1.6

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .062, .063

  • Comprimento do conector (mm) 7.21, 9.75, 11.76, 12.29, 12.3, 14.83, 17.37, 19.91, 22.45, 24.99, 27.53, 30.07, 32.61, 35.15, 50.8

  • Comprimento do conector (in) .284, .384, .463, .484, .584, .684, .784, .884, .984, 1.084, 1.184, 1.284, 1.384, 2

  • Comprimento do conector (in) .284, .384, .463, .484, .584, .684, .784, .884, .984, 1.084, 1.184, 1.284, 1.384, 2

  • Largura do conector  7.95 mm [ .313 in ]

  • Altura do conector  10.41 mm [ .41 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  500, 750, 875, 895, 1000, 1500, 1750, 2000

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Pacote, Peça solta, Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-104MTA-PVSHH

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.