Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Parcialmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  7.49 mm [ .295 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) 3.81, 3.81 – 8.89

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 150, 150 – 350

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante, Fosco

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Brilhante, Fosco

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .64 mm [ .025 in ]

  • Forma do contato  Quadrado

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .381, 3.81

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 150

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .64 mm [ .025 in ]

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda (in) 0

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.56 mm [ .14 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster GF

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 53.34, 55.88, 63.5, 68.58, 71.12

  • Comprimento do conector (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8

  • Altura do conector  7.75 mm [ .305 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

  • Método de embalagem  Pacote

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-104MTA-PVUMH

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.