Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Não envolto, Parcialmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

  • Número de posições carregadas  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural, Preto

Recursos de contato

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 7.37, 7.49

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (in) .29, .295

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) 3.81, 3.81 – 6.35, .15 – .35, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 150, 5.9 – 13.78, 150 – 350, 150 – 250, 150 – 248.03

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Brilhante, Fosco

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .64 mm [ .025 in ]

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .381, .76, 3.81, 3.81 – 6.3

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 29.92, 30, 150, 150 – 250, 150 – 248.03

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante, Fosco

  • Forma do contato  Quadrado

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Diâmetro do pino compatível  .64 mm [ .025 in ]

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Estanho-chumbo, Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .64 mm [ .025 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 3.18, 3.43, 3.56

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .125, .135, .14

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda  .64 mm [ .025 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Aba, Perna de Retenção

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Pinos

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Bloqueio por atrito, Trava polarizada

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT, Poliéster GF, Poliéster PBT GF, Poliéster termoplástico

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.5, 1.57, 1.6

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .059, .062, .063

  • Comprimento do conector (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 19.81, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 35.65, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96, 63.5, 68.58, 71.12

  • Comprimento do conector (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .78, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8

  • Altura do conector (mm) 2.29, 2.54, 5.72, 7.87, 8.81, 10.03

  • Comprimento do conector (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 19.81, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 35.65, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96, 63.5, 68.58, 71.12

  • Altura do conector (mm) 2.29, 2.54, 5.72, 7.87, 8.81, 10.03

  • Altura do conector (in) .09, .1, .225, .31, .34, .395

  • Largura do conector (mm) 5.08, 5.71, 6.35, 10.79

  • Largura do conector (in) .2, .225, .25, .425

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1, 250, 500, 1000, 2000, 5000

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Pacote, Saco

Outro

  • Locais de posição omitidos  12, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 3, 3, 6, 10, 12, 4, 7, 5, 6, 7

  • Número de posições bloqueadas  1, 2, 4, 9

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-104MTA-PVUNH

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.