Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Placa a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Configuração de placa a placa
Paralelo
-
Empilhável
Sim
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
140
Características elétricas
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC)
500
-
Resistência do isolamento (MΩ)
2
-
Tensão de operação (VAC)
100
-
Resistência da terminação (mΩ)
30
Características do corpo
-
Material de recurso de processo de montagem
Aço
-
Cor do produto primário
Natural
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm)
1, 2
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin)
39.37, 78.74
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Brilhante, Fosco
-
Espessura da guia compatível
.2 mm [ .008 in ]
-
Material base de contato
Latão
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.2, .76
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
8, 30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho-chumbo
-
Layout de contato
Em linha
-
Largura da guia compatível (mm)
.4, .63
-
Largura da guia compatível (in)
.016, .024
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco
-
Forma do contato
Quadrado
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Aba
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.5
Recurso de terminação
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda
.25 mm [ .01 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda
.2 mm [ .008 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Comprimento do recurso de alinhamento de montagem
.5 mm [ .02 in ]
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB
Rebordas de posicionamento
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
Brilhante, Fosco, Termoplástico
-
Localização de entrada compatível
Topo
-
Inclinação da linha central
.8 mm [ .031 in ]
Dimensões
-
Altura da pilha (mm)
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
-
Altura da pilha (in)
.197, .236, .276, .315, .354, .394, .433, .472, .512, .551, .591, .63, .669, .709, .748, .787
-
Altura do conector (mm)
5, 6, 7, 8
-
Altura do conector (in)
.197, .236, .276, .315
Condições de uso
-
Classificação de temperatura do invólucro
Alto
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem
Cobertura de pegar e posicionar, Nenhum
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
7, 400, 450, 550, 650
-
Diâmetro do carretel de embalagem (in)
.5
-
Método de embalagem
Caixa, Fita e carretel, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-313-PCB140