Produto | Código da peça da TE | Documentos | Altura da pilha | Espessura do material de revestimento da área de contato compatível | Tipo de alinhamento de compatibilidade | Método de embalagem |
---|
| 1-5177983-0 | Desenho do produto 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .2 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 6-5179232-0 | Desenho do produto 3D PDF | 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm | .2 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 6-5179010-0 | Desenho do produto 3D PDF | 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | Polarizada | Caixa, Tubo |
| 1-5177985-0 | 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .2 µm | Polarização | Fita e carretel |
| 1-6123000-0 | Desenho do produto 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .76 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 6-5179009-0 | Desenho do produto 3D PDF | 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm | - | - | Polarizada | Caixa, Tubo |
| 1-1735481-0 | Desenho do produto 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .2 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 1-1735482-0 | Desenho do produto 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .2 µm | Polarização | Fita e carretel |
| 1-5084613-0 | Desenho do produto 3D PDF | 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm | .76 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 1-5179229-0 | Desenho do produto 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .2 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 1-5353999-0 | Desenho do produto 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .76 µm | Polarização | Fita e carretel |
| 1-6489906-0 | Desenho do produto
| 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .2 µm | Polarização | Bandeja |
| 2-5177985-0 | 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .38 µm | Polarização | Fita e carretel |
| 3-1735481-0 | Desenho do produto 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .76 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 3-1735482-0 | Desenho do produto 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .76 µm | Polarização | Fita e carretel |
| 4-2199039-0 | Desenho do produto 3D PDF | 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm | .76 µm | Polarização | Fita e carretel |
| 6-1735480-0 | Desenho do produto 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .2 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 6-5179233-0 | Desenho do produto 3D PDF | 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm | .2 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 6-6123212-0 | Desenho do produto 3D PDF | 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm | .76 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 7-6123212-0 | Desenho do produto 3D PDF | 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm | .76 µm | Polarização | Caixa, Tubo |
| 8-1735480-0 | Desenho do produto 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .76 µm | Polarização | Caixa, Tubo |