Produto | Código da peça da TE | Documentos | Inclinação da linha central | Altura da pilha | Espessura do material de revestimento da área de contato compatível | Tipo de alinhamento de compatibilidade | Alinhamento da montagem do PCB | Selável | Tipo de contato | Corrente de contato nominal (máx) | Material do invólucro | Tipo de montagem do conector | Intervalo amplo de temperatura de operação |
---|
| 120527-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | .76 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Fosco | - | -55 – 110 °C |
| 5120526-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | .00076 µm | Nenhum | Com | - | Pino | .8 A | Termoplástico | Montagem em placa | -55 – 110 °C |
| 5120527-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm | .76 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 5146888-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm | .76 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 5146897-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 8 mm | .76 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 5120534-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm | .76 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 5120525-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 8 mm | .00076 µm | Nenhum | Com | - | Pino | .8 A | Termoplástico | Montagem em placa | -55 – 110 °C |
| 1-5146888-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | - | - | Nenhum | Com | - | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 5120532-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 8 mm | .76 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | LCP (Polímero de cristal líquido) | - | -55 – 110 °C |
| 1-146888-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | LCP (Polímero de cristal líquido) | - | -55 – 110 °C |
| 146898-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | .76 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | LCP (Polímero de cristal líquido) | - | -55 – 110 °C |
| 2-5120527-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 1-5120534-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 5120533-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | .76 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 1-120527-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Fosco | - | -55 – 110 °C |
| 1-5120527-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 146888-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm | .76 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | LCP (Polímero de cristal líquido) | - | -55 – 110 °C |
| 1-120532-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 8 mm | 1.27 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | Fosco | - | -55 – 110 °C |
| 1-120533-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | Fosco | - | -55 – 110 °C |
| 1-120534-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm | 1.27 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | Fosco | - | -55 – 110 °C |
| 1-146897-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 8 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Fosco | - | -55 – 110 °C |
| 1-146898-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Fosco | - | -55 – 110 °C |
| 1-5120525-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | Montagem em placa | -55 – 110 °C |
| 1-5120526-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | Montagem em placa | -55 – 110 °C |
| 1-5120532-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 1-5120533-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 1-5146897-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 1-5146898-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 120525-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | .76 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Fosco | - | -55 – 110 °C |
| 120532-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 8 mm | .76 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | Fosco | - | -55 – 110 °C |
| 120533-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | .76 µm | Nenhum | Sem | Não | Pino | 1 A | Fosco | - | -55 – 110 °C |
| 146897-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 8 mm | .76 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | LCP (Polímero de cristal líquido) | - | -55 – 110 °C |
| 2-5120525-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 8 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | Montagem em placa | -55 – 110 °C |
| 2-5120526-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | Montagem em placa | -55 – 110 °C |
| 3-5120525-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 8 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | Montagem em placa | -55 – 110 °C |
| 3-5120526-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | Montagem em placa | -55 – 110 °C |
| 3-5120527-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm | 1.27 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |
| 3-5146888-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 10 mm | - | - | - | Com | Não | Aba | .8 A | LCP | Montagem em placa | -55 – 110 °C |
| 5146898-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1 mm | 9 mm, 11 mm, 14 mm | .76 µm | Nenhum | Com | Não | Pino | 1 A | Termoplástico | - | -55 – 110 °C |