Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  42

  • Configuração de placa a placa  Paralelo

  • Empilhável  Sim

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  84

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 2

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do sinal

  • Sinalização diferencial  Sim

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  4.27 mm [ .168 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  3.81 µm [ 150 µin ]

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Espessura da guia compatível  .2 mm [ .008 in ]

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .76, 1.27

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 29.92, 50

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 4.27

  • Layout de contato  Em linha

  • Largura da guia compatível  .63 mm [ .024 in ]

  • Forma do contato  Feixe único

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda (mm) .3

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda (in) .011, .012

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .2 mm [ .008 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Nenhum

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Localizando de postes

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Nenhum

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Sem

Características da habitação

  • Material do invólucro  Fosco, LCP, Termoplástico

  • Localização de entrada compatível  Topo

  • Inclinação da linha central  1 mm [ .039 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector  44.22 mm [ 1.74 in ]

  • Altura da pilha (mm) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Altura da pilha (in) .315, .551, .591

  • Altura do conector (mm) 6.35, 7.35, 8.35, 8.38

  • Altura do conector (in) .249, .289, .328, .329

  • Largura do conector  3.81 mm [ .15 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Operação/Aplicação

  • Recurso de processo de montagem  Cobertura de pegar e posicionar, Nenhum

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Norma da indústria  IEEE 1386

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Classificação UL  Listado

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  400, 450, 500

  • Método de embalagem  Fita e carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-314-PCB84

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.