Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de linhas  2

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

Características do corpo

  • Perfil do conector  Eurostyle

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material base de contato  Magnésio de Cobre

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Forma do contato  Redondo

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4.5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Inserção roscada, 4-40 UNC, Travas de rosca fêmea, 4-40 UNC

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  PCT GF

  • Inclinação da linha central  2.74 mm [ .108 in ]

Dimensões

  • Espaçamento entre linhas  2.84 mm [ .112 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-333-DRRES274

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.