Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
24, 50
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de blindagem
Metal fundido
-
Perfil do conector
Padrão
-
Material de revestimento de blindagem
Níquel
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel paládio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda
.5 mm [ .019 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda
.25 mm [ .01 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
3.43, 3.81, 4.7, 5.46
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.135, .15, .185, .215
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Furo de montagem
-
Diâmetro do orifício de montagem (in)
.152, .17
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Estilo de anexo do painel
Montagem traseira
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Conector solda para cabo, Travas de rosca
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel e placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster, Termoplástico
-
Inclinação da linha central
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas
4.3 mm [ .169 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja
-
Quantidade de embalagem
45, 60, 90
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-342-DSRCV216