Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de vedação e tampa do conector  Selo de cabo

  • Requisito de montagem  Montado na fábrica

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Barramento barra a fio, Cabo a Painel

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Barramento, Fio e cabo

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue, Receptáculo

  • Tipo da estrutura do conector circular  Tudo de plástico

Recursos de configuração

  • Número de posições  1

  • Número de posições de energia  1

  • Número de posições de sinal  0

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 1500

  • Tensão de operação (VAC) 1500

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 350

  • Proteção de contato  Com

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem e grampo

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Características da habitação

  • Cor do invólucro  Laranja, Preto

  • Material do invólucro  Náilon 66 GF

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) 95

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

  • Blindado  Não

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e Bandeja

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-352-H350

Materiais relacionados