Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo, Cabo a Painel

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Cabo arredondado com jaqueta, Cabo fita, Fio individual

  • Número de linhas  2

  • Número de posições  14, 24, 36, 50, 64

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Espaçamento da linha central do cabo-fita  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material da capa  Óxido de polifenileno, Termoplástico

  • Material de blindagem  Metal fundido

  • Perfil do conector  Baixo, Padrão

  • Material de revestimento de blindagem  Níquel

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel paládio

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro flash, Ouro ou ouro flash

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .76 µm [ 30 µin ]

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Ouro flash

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1, 3.5

  • Contact Options  Installed

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tamanho da rosca  4-40 UNC 2B

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Conector solda para cabo, Travas de rosca

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Óxido de polifenileno, Óxido de Polifenileno, Polifenileno, Termoplástico

  • Inclinação da linha central  2.16 mm [ .085 in ]

Dimensões

  • Tamanho da tira torcida (mm²) .08, .09, .1, .14, .33

  • Tamanho do fio (AWG) 24, 27, 28, 26 – 24, 30 – 26

  • Tamanho do fio sólido (mm²) .13 – .32, .05 – .13

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.)  1.14 mm [ .045 in ]

  • Tamanho da tira torcida (AWG) 24, 26, 27, 28

  • Tamanho do fio sólido (AWG) 26 – 24, 30 – 26

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não, Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e Bandeja, Pacote

  • Quantidade de embalagem  50, 100

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-357-D601

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.