Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Kit de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo, Cabo para Placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual

  • Número de linhas  2

  • Número de posições  50

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 90°

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material da capa  Óxido de polifenileno, Polietileno, Termoplástico

  • Material de blindagem  Aço carbono

  • Perfil do conector  Padrão

  • Material da inserção  Composto de moldagem ABS

  • Material de revestimento de blindagem  Níquel

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel paládio

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro ou ouro flash

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .76 µm [ 30 µin ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5, 1, 3.5

  • Contact Options  Installed, Supplied – Uninstalled

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tamanho da rosca  4-40, 4-40 UNC 2B

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Conector solda para cabo, Travas de rosca

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Óxido de polifenileno, Termoplástico

  • Inclinação da linha central  2.16 mm [ .085 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .045

  • Aceita diâmetro do cabo (máx) (mm) 10.8, 12.7

  • Aceita diâmetro do cabo (máx) (in) .425, .5

  • Tamanho da tira torcida (mm²) .09, .1, .14, .33

  • Aceita faixa de diâmetro de isolamento do cabo (mm) 1.14, 8.89 – 15.88, 8.89 – 10.8, 10.8 – 12.7

  • Aceita faixa de diâmetro de isolamento do cabo (in) .045, .35 – .625, .425 – .5, .35 – .425

  • Aceita diâmetro do cabo (máx) (mm) 10.8, 12.7

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.14

  • Tamanho do fio (AWG) 24, 26, 27, 28, 26 – 24

  • Tamanho do fio sólido (mm²) .13 – .32

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.)  1.14 mm [ .045 in ]

  • Tamanho da tira torcida (AWG) 24, 26, 27, 28

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm) 1.14

  • Tamanho do fio sólido (AWG) 26 – 24

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Kit, Pacote, Saco

  • Quantidade de embalagem  1, 200, 500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-357-D65015

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.