Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Cabo arredondado com jaqueta, Cabo fita, Fio individual
-
Número de linhas
2
-
Número de posições
14, 24, 36, 50, 64
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Espaçamento da linha central do cabo-fita
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material da capa
Termoplástico
-
Perfil do conector
Baixo, Padrão
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel paládio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Ouro flash
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1, 3.5
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tamanho da rosca
4-40 UNC 2B, M3
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Travas de rosca
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Óxido de polifenileno, Óxido de Polifenileno, Óxido de polifenileno (PPO), Termoplástico
-
Inclinação da linha central
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensões
-
Tamanho da tira torcida (mm²)
.08, .09, .1, .14, .33
-
Tamanho do fio (AWG)
24, 26, 27, 28, 26 – 24, 30 – 26
-
Tamanho do fio sólido (mm²)
.13 – .32, .05 – .13
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm)
1.14, 1.15
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (in)
.045
-
Tamanho da tira torcida (AWG)
24, 26, 27, 28
-
Tamanho do fio sólido (AWG)
26 – 24, 30 – 26
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 75, -55 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 221, -40 – 167
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Bandeja, Pacote
-
Quantidade de embalagem
100
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-357-D658