Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Estilo da manga do soquete
Ponta em forma de projétil
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características do corpo
-
Material da manga
Cobre
-
Material de revestimento da manga
Estanho
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
30
-
Espessura do revestimento da mola de contato (µm)
.762, 2.54
-
Espessura do revestimento da mola de contato (µin)
30
-
Material de revestimento da mola de contato
Estanho, Ouro
-
Material base de contato
Cobre berílio
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
30 µm [ 30 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Método de inserção
Manual/Semiautomático, Manual/Semiautomático/Automático
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Método de terminação para fio e cabo
Solda
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Comprimento do soquete (mm)
4.67, 7.37
-
Comprimento do soquete (in)
.184, .29
-
Diâmetro do orifício do PCB (mm)
1.32, 1.57
-
Diâmetro do orifício do PCB (in)
.052, .062
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 20, 28 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.326 – .518, .081 – .326
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (mm)
.71 – .84, .36 – .66
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (in)
.028 – .033, .014 – .026
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de solda
Anti-Fluxo
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Fita transportadora, Peça solta, Saco
-
Quantidade de embalagem
2000, 10000
Outro
-
Material da mola
Cobre berílio
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-377-MSSBN5