Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Estilo da manga do soquete  Ponta em forma de projétil

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Material da manga  Cobre

  • Material de revestimento da manga  Estanho

Recursos de contato

  • Espessura do revestimento da mola de contato (µin) 30

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) 30

  • Espessura do revestimento da mola de contato (µm) .762, 2.54

  • Espessura do revestimento da mola de contato (µin) 30

  • Material de revestimento da mola de contato  Estanho, Ouro

  • Material base de contato  Cobre berílio

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  30 µm [ 30 µin ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 6.5

Recurso de terminação

  • Método de inserção  Manual/Semiautomático/Automático

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

  • Método de terminação para fio e cabo  Solda

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Comprimento do soquete  6.6 mm [ .26 in ]

  • Diâmetro do orifício do PCB  1.75 mm [ .069 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 19

  • Tamanho do fio (mm²) .653

  • Faixa do diâmetro do pino de acoplamento  .94 – 1.04 mm [ .037 – .041 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Recurso de processo de solda  Anti-Fluxo

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Fita transportadora, Peça solta, Saco

  • Quantidade de embalagem  2000, 10000, 50000

Outro

  • Material da mola  Cobre berílio

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-377-MSSBN65

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.