Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Estilo da manga do soquete
Fechado, Fundo fechado
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características do corpo
-
Material da manga
Cobre
-
Material de revestimento da manga
Estanho, Ouro flash sobre níquel
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
30
-
Espessura do revestimento da mola de contato (µm)
.76, .762, 2.03, 2.54
-
Espessura do revestimento da mola de contato (µin)
30
-
Material de revestimento da mola de contato
Estanho, Ouro
-
Material base de contato
Cobre berílio
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
30 µm [ 30 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
Recurso de terminação
-
Método de inserção
Manual/Semiautomático
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Método de terminação para fio e cabo
Solda
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Comprimento do soquete (mm)
3.51, 4.52, 6.5, 6.6, 6.65
-
Comprimento do soquete (in)
.138, .178, .256, .26, .262
-
Diâmetro do orifício do PCB (mm)
1.32, 2.26
-
Diâmetro do orifício do PCB (in)
.052, .089
-
Tamanho do fio (AWG)
25, 25 – 23, 24 – 23, 20 – 16, 28 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.162, .205 – .258, .081 – .326, .162 – .258, .518 – 1.31
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (mm)
.46 – .51, .36 – .66, .46 – .64, .91 – 1.3, .56 – .64
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (in)
.014 – .026, .018 – .025, .036 – .051, .022 – .025, .018 – .02
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de solda
Anti-Fluxo
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Peça solta, Saco
-
Quantidade de embalagem
2000, 50000
Outro
-
Material da mola
Cobre berílio
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-377-MSSCB4