Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Estilo da manga do soquete
Fundo fechado
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características do corpo
-
Material da manga
Cobre
-
Material de revestimento da manga
Estanho, Ouro flash sobre níquel
Recursos de contato
-
Espessura do revestimento da mola de contato (µin)
30
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
30
-
Espessura do revestimento da mola de contato (µm)
.127, .685, .762, 1.27, 2.54
-
Espessura do revestimento da mola de contato (µin)
30
-
Material de revestimento da mola de contato
Estanho, Ouro
-
Material base de contato
Cobre berílio
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
30 µm [ 30 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
6.5
Recurso de terminação
-
Método de inserção
Manual/Semiautomático, Manual/Semiautomático/Automático
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Método de terminação para fio e cabo
Solda
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Comprimento do soquete (mm)
3.63, 5.23, 6.6
-
Comprimento do soquete (in)
.143, .206, .26
-
Diâmetro do orifício do PCB (mm)
1.83, 1.91
-
Diâmetro do orifício do PCB (in)
.072, .075
-
Tamanho do fio (AWG)
19, 20 – 18, 19 – 18, 20 – 21, 20 – 19
-
Tamanho do fio (mm²)
.653, .653 – .823, .518 – .653, .41 – .518, .518 – .823
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (mm)
.96 – 1.07, .94 – 1.02, .76 – .84, .86 – 1.04, .86 – .94
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (in)
.034 – .041, .03 – .033, .037 – .04, .034 – .037, .038 – .042
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Peça solta, Saco
-
Quantidade de embalagem
2000, 50000
Outro
-
Material da mola
Cobre berílio
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-377-MSSCB65