Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Estilo da manga do soquete
Fundo fechado
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características do corpo
-
Material da manga
Cobre
-
Material de revestimento da manga
Estanho, Ouro, Ouro flash sobre níquel
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
30
-
Espessura do revestimento da mola de contato (µm)
.762, 2.03, 2.54
-
Espessura do revestimento da mola de contato (µin)
30
-
Material de revestimento da mola de contato
Estanho, Ouro
-
Material base de contato
Cobre berílio
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
30 µm [ 30 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
7.5
Recurso de terminação
-
Método de inserção
Manual/Semiautomático
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Método de terminação para fio e cabo
Solda
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Comprimento do soquete (mm)
5.59, 6.65, 7.32
-
Comprimento do soquete (in)
.22, .262, .288
-
Diâmetro do orifício do PCB (mm)
2.26, 2.56, 2.62
-
Diâmetro do orifício do PCB (in)
.089, .101, .103
-
Tamanho do fio (AWG)
15, 17 – 15, 25 – 19, 16 – 14, 18 – 17
-
Tamanho do fio (mm²)
1.65, 1.04 – 1.65, .162 – .653, .823 – 1.04, 1.31 – 2.08
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (mm)
1.47 – 1.57, 1.42 – 1.65, 1.07 – 1.24, 1.27 – 1.45, .46 – 1.02
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (in)
.056 – .065, .018 – .04, .042 – .049, .058 – .062, .05 – .057
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta, Saco
-
Quantidade de embalagem
2000
Outro
-
Material da mola
Cobre berílio
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-377-MSSCB75