Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Estilo da manga do soquete  Fundo de encaixe por pressão

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Material da manga  Cobre

  • Material de revestimento da manga  Estanho, Ouro flash sobre níquel

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Espessura do revestimento da mola de contato  .762 µm [ 30 µin ]

  • Material de revestimento da mola de contato  Ouro

  • Material base de contato  Cobre berílio

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  30 µm [ 30 µin ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de inserção  Manual/Semiautomático

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

  • Método de terminação para fio e cabo  Solda

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Comprimento do soquete (mm) 3.61, 4.52

  • Comprimento do soquete (in) .142, .178

  • Diâmetro do orifício do PCB  1.04 mm [ .041 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 28 – 25

  • Tamanho do fio (mm²) .081 – .162

  • Faixa do diâmetro do pino de acoplamento  .33 – .51 mm [ .013 – .02 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça solta, Saco

  • Quantidade de embalagem  2000

Outro

  • Material da mola  Cobre berílio

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-377-MSSKB3

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.