Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Estilo da manga do soquete
Fundo aberto
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características do corpo
-
Material da manga
Cobre
-
Material de revestimento da manga
Estanho, Ouro flash sobre níquel
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Espessura do revestimento da mola de contato (µin)
30
-
Espessura do revestimento da mola de contato
.762 µm [ 30 µin ]
-
Material de revestimento da mola de contato
Estanho, Ouro
-
Material base de contato
Cobre berílio
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
30 µm [ 30 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Método de inserção
Manual/Semiautomático, Manual/Semiautomático/Automático
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Método de terminação para fio e cabo
Solda
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Comprimento do soquete (mm)
3.51, 6.53
-
Comprimento do soquete (in)
.138, .257
-
Diâmetro do orifício do PCB
1.57 mm [ .062 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 20, 20 – 21, 12 – 9
-
Tamanho do fio (mm²)
.41 – .518, .326 – .518, 3.31 – 6.63
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (mm)
.76 – .84, .66 – .84, 2.29 – 3.18
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (in)
.09 – .125, .03 – .033, .026 – .033
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Peça solta, Saco
-
Quantidade de embalagem
2000, 50000
Outro
-
Material da mola
Cobre berílio
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-377-MSSOB5