Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Parcialmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
125
-
Tensão de operação (VAC)
125
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Natural, Preto
Recursos de contato
-
Layout de contato
Em linha
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
4.2 mm [ .165 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante, Fosco
-
Forma do contato
Redondo
-
Material base de contato
Latão
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Diâmetro do pino compatível
.6 mm [ .024 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda
.6 mm [ .024 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Sem
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Trava polarizada
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
Nylon 66
-
Inclinação da linha central (mm)
2
-
Inclinação da linha central (in)
.078, .079
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
.8 mm [ .031 – .063 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8
-
Comprimento do conector (in)
.228, .307, .386, .465, .622, .701, .78, .858, .937, 1.016, 1.095, 1.173, 1.252
-
Largura do conector
5.8 mm [ .228 in ]
-
Altura do conector
6.8 mm [ .267 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem
Cobertura de pegar e posicionar
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
200, 500, 1000
-
Método de embalagem
Caixa, Saco
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-3980408-PHDBXV