Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Parcialmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  13

  • Número de posições carregadas  13

  • Condição de carga de contato do conector  Totalmente carregado

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 125

  • Tensão de operação (VAC) 125

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Natural, Preto

Recursos de contato

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 4.2, 4.5

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (in) .165, .177

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) 1, 1 – 2

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 39.37, 39.37 – 78.73

  • Material base de contato  Latão

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) 1, 1 – 2

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 39.37, 39.37 – 78.73

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante, Fosco

  • Forma do contato  Redondo

  • Diâmetro do pino compatível  .6 mm [ .024 in ]

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3, 4

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.2 mm [ .126 in ]

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda  .6 mm [ .024 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock, Pernas tortas

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Localizando de postes, Pernas tortas

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Janela de retenção, Trava polarizada

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  Nylon 66

  • Inclinação da linha central (mm) 2

  • Inclinação da linha central (in) .078, .079

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) .8, 1.6

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .063, .031 – .063

  • Comprimento do conector (mm) 5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8

  • Comprimento do conector (in) .228, .307, .386, .465, .543, .622, .701, .78, .858, .937, 1.016, 1.094, 1.095, 1.173, 1.252

  • Altura do conector (mm) 6.8

  • Altura do conector (in) .267, .268

  • Largura do conector (mm) 3.6, 5.8

  • Largura do conector (in) .141, .228

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Recurso de processo de montagem  Cobertura de pegar e posicionar

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  20, 200, 500, 1000

  • Método de embalagem  Caixa, Saco, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-3983178-PHBXVD

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.