Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Parcialmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 125

  • Tensão de operação (VAC) 125

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural, Preto

Recursos de contato

  • Layout de contato  Em linha, Escalonado

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  4.5 mm [ .177 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Forma do contato  Redondo

  • Material base de contato  Latão

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Diâmetro do pino compatível  .6 mm [ .024 in ]

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4

Recurso de terminação

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda  .6 mm [ .024 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock

  • Retenção de compatibilidade  Sem

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  6T PA GF 30, PA GF30

  • Inclinação da linha central (mm) 2

  • Inclinação da linha central (in) .078, .079

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  .8 mm [ .031 – .063 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Comprimento do conector (in) .236, .314, .393, .472, .551, .63, .709, .787

  • Largura do conector  4 mm [ .157 in ]

  • Altura do conector  7.8 mm [ .307 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Recurso de processo de montagem  Cobertura de pegar e posicionar, Sem cobertura de pegar e posicionar

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  20, 25, 30, 40, 45, 60, 80, 2000

  • Método de embalagem  Caixa, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-3984552-PHITPS

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.