Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Kit de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual
-
Número de linhas
2
-
Número de posições
50, 68
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural, Preto
-
Material da capa
ABS/Policarbonato
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho sobre cobre, Níquel sobre cobre
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.3, .5, 1.5
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Cobertura de terminação
Sem
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
LCP
-
Material da estrutura
Aço, Aço carbono
-
Inclinação da linha central
.8 mm [ .031 in ]
Dimensões
-
Tamanho da tira torcida (mm²)
.05
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
.56 – .64
-
Tamanho da tira torcida (AWG)
30
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm)
.64
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-469-D650155