Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça metálica completa
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas
4, 8
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
68
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Perfil do conector
Alto, Padrão
-
Material da inserção
Termoplástico
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel, Níquel sobre cobre
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.3, .5, 1.5
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda
.3 mm [ .011 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda, Montagem de superfície
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda
.25 mm [ .01 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.27, 3.56
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.089, .14
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Perna de Retenção
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm)
1.2
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Orifícios de montagem, Travas de rosca
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel e placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
Termoplástico
-
Material da estrutura
Aço carbono
-
Inclinação da linha central
.8 mm [ .031 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.6
-
Espaçamento entre linhas
1.15 mm [ .045 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-469-DRSC9008