Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto
Trefilado
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a painel
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba, Receptáculo
-
Layout de contato
Em linha
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Orelha de travamento
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon
-
Inclinação da linha central
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Largura do conector (mm)
7.84, 7.9, 10.34, 10.4, 12.84, 12.9, 14.98, 15.34, 15.4, 17.48, 17.84, 17.9, 19.98, 22.48, 24.98
-
Altura do conector (mm)
8.16, 8.83
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 26
-
Comprimento do conector (mm)
15.85, 23.07
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito
Com
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente
GWT 750 °C (sem chama), segundo IEC 60335-1 edição 06/2001
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-526SDL-SEALHS