Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de vedação e tampa do conector  Anel de vedação O-Ring, selo de fio

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul

  • Material do produto primário  Borracha de Silicone

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-526SDL-SEALSE

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.