Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Pré-estanho

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Latão

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2.5, 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.3 – 1.6

  • Tamanho do fio (AWG) 26 – 22

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-526SDL-SEALTM

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.