Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório para hardware de conector  TPA (Garantia de posicionamento do terminal)

  • Função do acessório de hardware  Garantia de posicionamento

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 4.8, 6, 7.3, 8.5, 9.8, 10.84, 12.3, 13.5, 14.8, 16

  • Largura do produto (in) .189, .236, .287, .334, .386, .427, .484, .531, .583, .63

  • Comprimento do produto (mm) 6.95, 9.2

  • Comprimento do produto (in) .273, .362

  • Altura do produto (mm) 3.35, 4.31

  • Altura do produto (in) .132, .17

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-526SDL-SEALTP

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.