Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Interface RF
Tipo F
-
Estilo do conector RF
Conector jack
-
Compatível com o tipo de cabo RF
Belden 9291, KX 25, KX 52, KX 53, KX 6A, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 6, RG 62A, URM 90
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo
Reto
-
Material do corpo
Latão, Liga de zinco, Zinco
-
Acabamento do material do corpo
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo
Níquel
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Estanho
-
Material de contato do centro de conector RF
Bronze fosforoso, Latão
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Estilo de anexo do painel
Montagem frontal, Montagem traseira
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Roscado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (mm)
6.8, 7.6, 8.7
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (in)
.267, .299, .342
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
2
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 100
-
Método de embalagem
Caixa
Outro
-
Material Dielétrico
Polietileno, Polipropileno
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-884-FTM75