Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 4, 6, 8, 12, 16, 40

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Cinza, Natural, Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Tamanho do contato  .5mm, 1.5 mm

  • Largura da guia compatível (mm) .5, 1.5

  • Largura da guia compatível (in) .019, .02, .05, .059

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT

  • Inclinação da linha central (mm) 1.5, 1.6, 1.8, 2, 3.2

  • Inclinação da linha central (in) .059, .062, .063, .07, .078, .079, .12

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 29.9, 35.3, 42.6

  • Largura do produto (in) 1.177, 1.38, 1.677

  • Tamanho do fio (AWG) 26 – 20

  • Altura do conector (mm) 7.1, 7.5, 8.3, 12.5

  • Altura do conector (in) .27, .295, .32, .492

  • Espaçamento entre linhas  2.54 mm [ .1 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .13 – .5

  • Comprimento do produto (mm) 15.8, 16.3, 21

  • Comprimento do produto (in) .622, .642, .82

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 70, 75, 80, 85

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 158, 167, 176, 185

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa e Bandeja, Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  250, 320, 400

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-A12-CH8172

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo