Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos conectores de derivação de cunha AMPACT são projetados em torno de um princípio de engenharia chamado “tecnologia de toque de cunha”. Comprovada em campo por mais de 50 anos, a tecnologia de derivação de cunha formou a base para uma ampla gama de conectores que superam outros tipos de conectores, resultando no “menor custo de ciclo de vida” para nossos clientes.

Eles usam a ação de uma cunha metálica para fixar os dois condutores a serem conectados nas extremidades opostas do grampo C. A cunha é inserida a uma velocidade de cerca de 40 m/s usando nossa ferramenta conectora AMPACT. O método de inserção de alta velocidade é muito eficaz para a abrasão de todas as superfícies deslizantes e na ruptura do filme de óxido superficial para gerar um grande número de pontos de contato nas interfaces elétricas. Os conectores são projetados para gerenciar a transmissão de potência de pico de até 250 graus e suportar tensões elétricas e mecânicas severas. Eles podem ser facilmente instalados e removidos sem dano aos condutores. 

Após a instalação do conector de derivação, o elemento C permanece preso através da força elástica residual desenvolvida no grampo. Essa força é suficientemente grande para manter uma baixa resistência no contato elétrico sem causar fluxo plástico no condutor e garantir o relaxamento de tensão no conector. A força elástica também ajuda a evitar a dispersão compensando a expansão e contração do conjunto durante o ciclo térmico. A presença de um inibidor nas interfaces elétricas protege os pontos de contato elétricos contra ataques corrosivos durante o uso.

Os conectores de derivação de cunha podem ser usados para: conexões de armadilha de onda, conexões de isolador, conexões de disjuntores, conexões de transformador de corrente, conexões de transformador de potencial, conexões de para-raios, conexões de jumper de barramento a barramento ou conexões de aterramento.

Principais características

  • A instalação de derivação leva uma fração do tempo necessário para conectores convencionais do tipo crimpados
  • As derivações podem ser usadas para conectar várias combinações de condutores
  • Nenhum dano aos condutores ao instalar ou remover a torneira
  • Ferramentas leves e acionadas por energia requerem mínimo esforço do operador
  • Pacotes de derivações individuais são impressos com combinações de condutores aplicáveis
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Como instalar os conectores de derivação de pressão de cunha AMPACT da TE?

Resposta: Nossos conectores de derivação de pressão de cunha AMPACT usam a ação de uma cunha metálica para fixar os dois condutores a serem conectados nas extremidades opostas do grampo C. A cunha é inserida a uma velocidade de cerca de 40 m/s (100 pés por segundo) usando a ferramenta conectora AMPACT.

 

Pergunta: Os conectores de derivação podem ser removidos após a instalação?

Resposta: Sim, nossos conectores de derivação de cunha podem ser facilmente removidos após a instalação sem danificar os condutores.

 

Pergunta: Quais metais condutores são aprovados para uso com os conectores de derivação de cunha?

Resposta: Nossos conectores de derivação podem ser usados em condutores de alumínio, liga de alumínio, composto de alumínio trançado ou liga de cobre, incluindo os seguintes condutores AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW, ACSS, cobre, solda de cobre, bem como condutores comprimidos e compactados. Em ambientes não corrosivos, podem ser usados em condutores de cobre.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Power Component Options  Hot Stick Accessories, Insulated Cover

  • Installation Technology  Energised Installation, Wedge

  • Grupo de Tamanho  B, C

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  Yes

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 500

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

Dimensões

  • Compatible Conductor Range - Main (Copper) (AWG/kcmil) 4 – 4

  • Compatible Conductor Range - Tap (mm²) 8.36, 13.3, 21.2, 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 127, 135.19, 150, 177, 240, 278, 604, 13.3 – 127, 67.4 – 604, 8.36 – 21.2, 13.3 – 405, 33.6 – 127, 21.2 – 523, 67.4 – 240, 21.2 – 604, 85 – 604, 280 – 604, 177 – 240, 8.36 – 53.5, 107 – 405, 127 – 240, 127 – 405, 523 – 604, 322 – 604, 85 – 177, 53.5 – 177, 107 – 177, 13.3 – 53.5, 53.5 – 240, 320 – 405, 67.4 – 177, 21.2 – 127, 33.6 – 240, 360 – 405, 107 – 523, 13.3 – 177, 21.2 – 240, 33.6 – 604, 8.36 – 33.6, 53.5 – 67.4, 203 – 405, 21.2 – 53.5, 13.3 – 523, 85 – 240, 21.2 – 177, 67.4 – 405, 203 – 304, 405 – 604, 85 – 107, 107 – 127, 13.3 – 278, 127 – 177, 170 – 604, 33.6 – 278, 21.2 – 33.6, 253 – 604, 360 – 604, 53.5 – 523, 177 – 604, 107 – 240, 107 – 604, 53.5 – 127, 13.3 – 33.6, 13.3 – 240, 85 – 523, 53.5 – 604, 53.5 – 405, 480 – 604, 33.6 – 405, 13.3 – 21.2, 240 – 405, 85 – 405, 33.6 – 177, 33.6 – 523, 21.2 – 278, 280 – 405, 85 – 127, 21.2 – 405, 67.4 – 85, 67.4 – 127, 67.4 – 523, 8.36 – 13.3

  • Compatible Conductor Range - Tap (AWG/kcmil) 2/0 – 3/0, 6 – 477, 6 – 556.5, 2 – 2, 336.4 – 336.4, 2 – 1192.5, 1/0 – 1192.5, 4/0 – 266.8, 3/0 – 1192.5, 1/0 – 795, 715 – 795, 6 – 1033.5, 4 – 350, 1/0 – 1/0, 2/0 – 350, 556.5 – 556.5, 715 – 1192.5, 2/0 – 2/0, 3/0 – 350, 954 – 1192.5, 2 – 795, 477 – 1192.5, 1/0 – 266.8, 3/0 – 795, 350 – 350, 266.8 – 266.8, 336.4 – 477, 2/0 – 1192.5, 6 – 350, 3/0 – 266.8, 8 – 1/0, 6 – 1/0, 4 – 1192.5, 6 – 795, 3/0 – 4/0, 4/0 – 1192.5, 2 – 266.8, 4/0 – 4/0, 636 – 1192.5, 336.4 – 795, 4/0 – 477, 4 – 1/0, 1192.5 – 1192.5, 6 – 266.8, 8 – 6, 4/0 – 795, 336.4 – 1192.5, 2 – 477, 4 – 795, 3/0 – 3/0, 556.5 – 795, 636 – 795, 1/0 – 1033.5, 4 – 4, 8 – 4, 397.5 – 1192.5, 300 – 300, 477 – 795, 266.8 – 795, 4/0 – 350, 266.8 – 336.4, 1/0 – 350, 2 – 350, 4 – 556.5, 2/0 – 477, 6 – 2, 477 – 477, 6 –6, 4 – 2, 795 – 1192.5, 1/0 – 2/0, 1033.5 – 1192.5, 6 – 4, 4/0 – 1033.5, 3/0 – 477, 4 – 1033.5, 8 – 2, 6 – 6, 8 – 8, 2/0 – 795, 397.5 – 795, 4 – 477, 3/0 – 1033.5, 2 – 556.5, 556.5 – 1192.5, 2 – 1033.5, 1/0 – 477, 266.8 – 1192.5, 2/0 – 266.8, 2/0 – 1033.5, 266.8 – 477, 4 – 266.8

  • Compatible Conductor Range - Tap (Copper) (AWG/kcmil) 4 – 4, 6 – 6, 8 – 8

  • Compatible Conductor Range - Main (AAC) (mm²) 53.5, 725

  • Compatible Conductor Range - Main (AAC) (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1431 – 1431

  • Compatible Conductor Range - Main (ACSR) (mm²) 13.3, 21.2, 53.5

  • Compatible Conductor Range - Main (ACSR) (AWG/kcmil) 4 – 4, 1272 (45/7), 1590 (45/7), 6 – 6, 1/0 – 1/0, 1272 (45/7, 36/1), 2167 (72/7)

  • Compatible Conductor Cross-Section Range - Main (Copper) (mm²) 21.2

  • Compatible Conductor Cross-Section Range - Tap (Copper) (mm²) 8.36, 13.3, 21.2

  • Compatible Conductor Range - Tap (ACSR) (mm²) 21.2

  • Compatible Conductor Range - Tap (ACSR) (AWG/kcmil) 1272 (45/7), 4 – 4, 2167 (72/7), 636 (26/7), 954 (45/7), 1590 (45/7), 1272 (45/7, 36/1)

  • Compatible Conductor Range - Main (mm²) 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 135, 170, 240, 67.4 – 85, 13.3 – 21.2, 53.5 – 67.4, 85 – 107, 21.2 – 33.6, 150 – 185

  • Compatible Conductor Range - Main (AWG/kcmil) 266.8 – 266.8, 500 – 500, 3/0 – 4/0, 2/0 – 2/0, 3/0 – 3/0, 1/0 – 1/0, 300 – 350, 2/0 – 3/0, 4 – 2, 4/0 – 4/0, 2 – 2, 6 – 4, 336.4 – 336.4, 1/0 – 2/0

  • Compatible Conductor Range - Tap (AAC) (mm²) 13.3, 21.2, 33.6, 53.5

  • Compatible Conductor Range - Tap (AAC) (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 2 – 2, 4 – 4, 6 – 6

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302, -40 – 392, 32 – 347

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Overhead, Overhead Transmission & Distribution Connections

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  RUS

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, Ásia, China, Mundial

Outro

  • Color Cartridge Required  Blue, Red, White, Yellow

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AMPACT-AL

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.