Inovações confiáveis e duráveis para manter as redes de distribuição de energia sempre funcionando.
Assista à gravaçãoA rede elétrica aérea é essencial para levar a eletricidade a milhões de pessoas e empresas separadas por milhares de quilômetros, não importa quão severas possam ser as condições climáticas. Você pode contar com nossa ajuda para a conexão e a proteção da rede contra ameaças externas. Por mais de 60 anos temos apoiado concessionárias, quer seja ao criar soluções, quer seja na inovação de tecnologias, para garantir a continuidade da energia e minimizar o risco de faltas de energia não planejadas. Nossas soluções são comprovadas e testadas em campo e em ambientes severos, e podem ser personalizadas para atender necessidades específicas não cobertas por nosso portfólio.
100
Média de descargas elétricas na Terra por segundo
$18B
Perda anual devido a faltas de energia causadas por animais
25%
dos incêndios associados a sistemas de distribuição pode ser evitados com controles de engenharia adequados
Monitorar quilômetros de linhas aéreas é um desafio para qualquer proprietário de rede de distribuição. Interrupções na rede causadas por infraestrutura envelhecida, eventos climáticos extremos, interação com animais selvagens ou condutores caídos podem causar falta de energia com altas falhas de correntes. Essas faltas de energia devem ser resolvidas prontamente para minimizar o impacto sobre os consumidores. Mas localizar uma falha geralmente custa tempo e dinheiro.
Através da nossa recente aquisição da Kries, uma pioneira estabelecida em sistemas Smart Grid (rede inteligente), agora oferecemos indicadores de correntes de falha que podem ser facilmente instalados em pontos estratégicos em toda a sua rede. Em caso de curto-circuito, o indicador de falhas IKI-Overhead (IKI-OH) envia um sinal LED óptico para que os operadores da rede possam localizar, reparar e restaurar facilmente a energia da rede. Também fornecemos uma combinação de versões de comunicação, o IKI-OH-Butler e o IKI-OH-Radio, que permitem relatórios remotos para um centro de controle de distribuição. Nossas soluções ajudam você a reduzir com eficiência as interrupções de energia não planejadas, melhorando assim a confiabilidade e a resiliência da rede.
Da transmissão à distribuição e às redes urbanas, somos a sua única fonte para uma variedade de necessidades de treinamento em conectividade, isolamento, proteção, monitoramento e instalação. A confiabilidade dos nossos produtos é conhecida em todo o mundo, e nos baseamos em décadas de experiência no trabalho com redes públicas em todo o mundo. Nosso portfólio inclui marcas confiáveis, incluindo acessórios para cabos Raychem, conectores AMP e sistemas de Smart Grid Kries.
Descubra nossa oferta de produtos para a sua linha de distribuição aérea e tenha uma visão geral de onde ela se encaixa.
Nossos especialistas a rede de distribuidores autorizados da TE podem fornecer suporte onde quer que você esteja localizado para ajudar a selecionar as soluções mais adequadas para seu suprimento de energia.
Colabore com nossa equipe de engenharia para criar uma solução personalizada. Nossas equipes de pesquisa e desenvolvimento têm anos de experiência e milhares de patentes, que podem ser aproveitadas para suas necessidades.
Testamos soluções personalizadas em nossos laboratórios para garantir o melhor desempenho e confiabilidade.
Oferecemos cursos de treinamento em instalação sob medida e avaliações de competência para instaladores, treinadores e supervisores.
Faltas de energia e riscos de incêndio podem ser reduzidos com o isolamento eficaz dos elementos de alto risco das linhas aéreas. Isolamos milhões de quilômetros de condutores expostos em linhas de distribuição ao redor do mundo. Nossas coberturas contra aves de rapina, capas para fusíveis, tampas de religador e de distribuição protegem equipamentos montados em postes contra o contato acidental e momentâneo de detritos trazidos por tempestades e contra aves que podem fazer ninhos ou se empoleirar nas linhas. Para ajudar a administrar a interação com a vida selvagem e a vegetação, a maioria desses dispositivos pode ser instalada em equipamentos energizados e possuem designs de peça inteiriça.
Nosso portfólio Raychem inclui sistemas de tubos, fitas, folhas, tampas pré-formadas e barreiras. Oferecemos soluções econômicas e fáceis de instalar para reduzir faltas de energia relacionadas a pássaros, animais e clima. Nossas coberturas para linhas e condutores também protegem as linhas aéreas de contato com a vegetação, impedindo a formação de incêndios florestais.
Nossos conectores AMPACT utilizam a tecnologia de pressão de cunha para ajudar a superar as limitações físicas e elétricas impostas pelos conectores de compressão ou parafusados tradicionais. Nossos conectores de perfuração de isolamento têm uma cabeça de cisalhamento que se quebra quando um torque predeterminado é aplicado, para garantir uma conexão elétrica confiável sem danificar o cabo.
Nosso portfólio de isoladores e protetores contra surtos oferece uma ampla gama de isoladores poliméricos, de porcelana e híbridos. Comprovados em campo, protegem sua instalação contra faltas de energia relacionadas ao clima em muitas aplicações.
Nossas terminações termo retráteis e terminações retráteis a frio Raychem suportam estresse elétrico de longo prazo. Fácil de instalar, com alta confiabilidade graças à nossa ciência de materiais.