Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de Polos - Saída 3
4
-
Número de Polos - Saída 1
1, 2, 4, 6, 10, 12
-
Número de Polos - Saída 2
5, 6
-
Número de circuitos
1
-
Número de Polos - Circuito Principal
1, 2, 3
-
Número de níveis
1
-
Função de bloco
Passante
-
Número de polos
1, 3
-
Número de posições
4, 7, 8, 12, 14
Características elétricas
-
Tensão nominal (IEC) (VAC)
1000
-
Tensão de resistência de impulso nominal (IEC) (V)
8000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V)
2200
-
Tensão nominal (CSA) (V)
1000
-
Corrente de resistência de curto prazo nominal em 1s (A)
1920, 4200, 6000, 11400, 18000, 22800, 28800
-
Tensão operacional nominL (UL E CSA) (Max) - Circuito Principal (V)
1000
-
Corrente de curto-circuito nominal (kA)
100
-
Corrente de resistência de pico nominal (kA)
23, 27, 30, 44, 48, 51
-
Tensão nominal (IEC) (VDC)
1500
-
Perda de energia (W)
2.56, 4, 5.12, 5.6, 8, 12, 12.8, 16, 16.8, 17.6
-
Corrente de entrada (máx) (A)
80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550
-
Corrente nominal (IEC) (A)
80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550
-
Corrente nominal (UL) (A)
80, 115, 160, 175, 250, 255, 335, 400, 420, 510
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza
-
Peso do Produto (g)
70, 120, 122, 200, 360, 367, 410, 425, 514.2
-
Peso do Produto (oz)
2.469, 4.233, 4.304, 7.055, 12.698, 12.945, 14.462, 14.991, 18.138
-
Peso do Produto (g)
70, 120, 122, 200, 360, 367, 410, 425, 514.2
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Parafuso
Acessório mecânico
-
Torque de aperto - Saída 1 (Nm)
.8 – 1.2, 19 – 21, 3.5 – 5, 2 – 3
-
Torque de aperto - Saída 1 (in-lbs)
168 – 185, 7.2 – 10.8, 18 – 26.5, 31 – 44
-
Torque de aperto - Circuito Principal (Nm)
13.5, 25, 19 – 21, 6 – 10, 3.5 – 5, 1.5 – 2
-
Torque de aperto - Saída 3 (in-lbs)
18 – 26.5
-
Torque de aperto - Saída 3 (Nm)
2 – 3
-
Torque de aperto - Saída 2 (in-lbs)
18 – 26.5
-
Torque de aperto - Saída 2 (Nm)
2 – 3
-
Torque de aperto - Circuito Principal (in-lbs)
119.5, 120, 221, 31 – 44, 168 – 185, 13.5 – 18, 53 – 88
-
Tipo de montagem de trilho DIN
TH35-15, TH35-7.5
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel, Trilho DIN
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliamida
Dimensões
-
Tamanho da ferramenta - Saída 1 (mm)
3, 4, 5.5, 28
-
Tamanho da ferramenta - Saída 1 (in)
.118, .157, .16, .217, .22, 1.1
-
Tamanho da ferramenta - Saída 3 (mm)
3, 4
-
Tamanho da ferramenta - Saída 3 (in)
.157, .19
-
Capacidade de saída 1 - 1 Condutor rígido enrolado (AWG)
10 – 6, 14 – 6, 14 – 2, 14 – 10, 4 – 250
-
Capacidade de saída 1 - 1 virola isolada (AWG)
14 – 4, 14 – 10, 14 – 6, 4 – 0
-
Capacidade de saída 3 - 1 virola isolada (AWG)
14 – 8
-
Comprimento de descascamento do fio - Saída 3
11 mm [ .43 in ]
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de parafuso (mm²)
10 – 35, 16 – 70, 10 – 70, 2.5 – 16, 95 – 185, 35 – 120, 25 – 95
-
Diâmetro do orifício - Saída 2 (mm)
6.5, 6.59
-
Diâmetro do orifício - Saída 2 (in)
.256, .26
-
Capacidade de saída 2 - 1 virola isolada (AWG)
14 – 6
-
Diâmetro do orifício - Saída 3 (mm)
5.7
-
Diâmetro do orifício - Saída 3 (in)
.22, .224
-
Capacidade de saída 2 - 1 Condutor rígido enrolado (mm²)
2.5 – 16
-
Altura do produto (mm)
46, 66, 72.5, 75, 96, 103
-
Altura do produto (in)
1.81, 2.328, 2.557, 2.645, 2.95, 3.386, 4.06
-
Comprimento de descascamento do fio - Saída 2
11 mm [ .43 in ]
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de parafuso (kcmil)
168 – 300
-
Tamanho do fio (AWG)
2, 3, 4, 6, 3/0, 1/0
-
Tamanho do fio (mm²)
6, 16, 35, 50, 95, 150
-
Comprimento do produto (mm)
250
-
Capacidade de saída 3 - 1 Condutor rígido enrolado (AWG)
14 – 8
-
Espaçamento de produtos (mm)
.24, 28.2, 28.4, 29, 46, 46.2, 84.6
-
Espaçamento de produtos (in)
1.11, 1.14, 1.81, 3.33, 95
-
Largura do produto (mm)
.19, .24, 28.2, 28.4, 29, 46, 46.2, 84.6
-
Largura do produto (in)
.995, 1.002, 1.14, 1.623, 1.63, 1.81, 2.984, 6
-
Profundidade do produto (mm)
46, 50.2, 50.7, 52.3, 60
-
Profundidade do produto (in)
1.771, 1.788, 1.81, 1.845, 2, 2.116, 2.36
-
Comprimento do produto (mm)
250
-
Capacidade de saída 3 - 1 Condutor rígido enrolado (mm²)
2.5 – 10
-
Comprimento de descascamento de fios - Circuito principal (mm)
15, 18, 28, 35
-
Comprimento de descascamento de fios - Circuito principal (in)
.59, .591, .709, 1.1, 1.102, 1.38
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de parafuso (kcmil)
4 – 0, 14 – 6, 66 – 250, 168 – 400
-
Capacidade de saída 3 - 1 virola isolada (mm²)
2.5 – 10
-
Diâmetro do orifício - Circuito Principal (mm)
6.6, 9.8, 11.8, 15.3, 15.5, 19.8
-
Diâmetro do orifício - Circuito Principal (in)
.256, .386, .465, .59, .602, .78
-
Capacidade de saída 1 - 1 virola isolada (mm²)
2.5 – 25, 25 – 95, 2.5 – 6, 2.5 – 16
-
Diâmetro do orifício - Saída 1 (mm)
4.5, 6.4, 6.7, 6.8, 8.69, 8.7, 15.5
-
Diâmetro do orifício - Saída 1 (in)
.177, .252, .26, .267, .34, .342, .59
-
Capacidade do circuito principal - Barra sólido (mm)
2x 20 x 5, 12 x 4
-
Tamanho do fio (kcmil)
250, 300
-
Capacidade de saída 2 - 1 virola isolada (mm²)
2.5 – 16
-
Dimensões de Entrada - Circuito Principal (mm)
26 x 10.8, 15.5 x 7.2
-
Dimensões de Entrada - Circuito Principal (in)
1.02 x .43, 4 – 000, 0.59 x 0.28
-
Capacidade do circuito principal - Barra Flexível (mm)
3 x 9 x 0.8, 25 – 120, 6 x 15.5 x 0.8, 10 x 24 x 1, 2.5 – 16
-
Capacidade do circuito principal - Barra Flexível (in)
4 – 250, 14 – 6
-
Capacidade de saída 2 - 1 Condutor rígido enrolado (AWG)
14 – 6
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de parafuso (mm²)
2.5 – 16, 35 – 95, 10 – 35, 10 – 50, 16 – 50, 95 – 150, 4 – 250
-
Tamanho da ferramenta - Circuito Principal (mm)
4, 5, 5.5, 6, 8
-
Tamanho da ferramenta - Circuito Principal (in)
.157, .197, .2, .216, .236, .24, .315
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de parafuso (AWG)
6 – 00, 14 – 4, 8 – 2
-
Comprimento de descascamento do fio - Saída 1 (mm)
11, 28
-
Comprimento de descascamento do fio - Saída 1 (in)
.43, 1.1
-
Tamanho da ferramenta - Saída 2 (mm)
3, 4, 5.5, 11, 28
-
Tamanho da ferramenta - Saída 2 (in)
.157, .19, .217, .43, 1.1
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de parafuso (AWG)
2 – 000, 8 – 0, 25 – 95, 8 – 2, 14 – 6, 6 – 0
-
Capacidade de saída 1 - 1 Condutor rígido enrolado (mm²)
25 – 120, 2.5 – 35, 2.5 – 6, 6 – 16, 2.5 – 16
Condições de uso
-
Faixa de temperatura de instalação
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação IP
IP10, IP20
-
Ferramenta - Saída 3
Chave Allen, Chave de fenda plana
-
Ferramenta - Saída 2
Chave Allen, Chave de fenda plana, Chave de fenda plana de acionamento positivo
-
Ferramenta - Saída 1
Chave Allen, Chave de fenda plana
-
Ferramenta - Circuito Principal
Chave Allen, Chave de fenda plana
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-ABS-DBL