Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 60

  • Tensão de operação (VAC) 48

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 48

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza, Preto, Verde

  • Código do conector  A, B, C

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino

  • Diâmetro do pino compatível  1 mm [ .04 in ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7.5

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 4

  • Inclinação da linha central (in) .15, .157

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Dados de alta velocidade

Outro

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AI5-DHCH

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.