Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector
Plugue de cavidade, selo de fio único (SWS)
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul, Laranja, Preto
-
Material do produto primário
Borracha de Silicone, VMQ
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
4 mm [ .15 in ]
Dimensões
-
Diâmetro da cavidade
6 mm [ 0,236 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
6.5 – 7 mm [ 2.55 – 2.75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja
Outro
-
Resistência aos hidrocarbonetos
Excelente
-
Dureza Shore A
25 – 35
-
Contém lubrificante
Não, Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AI5-DHCSAP