Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais machos, Plugue, Receptáculo, Tampa
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável
Sim
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo, Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Posição da Cavidade vazia
0
-
Número de posições
2
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
33
-
Tensão de operação (VAC)
33
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12, 24
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Preto
-
Código do conector
A, A-A, B
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba, Receptáculo
-
Tamanho do contato
1.2mm
-
Largura da guia compatível
1.2 mm [ .047 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
22
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Garantia da posição do terminal
Não, Sim
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Alívio de tensão
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT GF20
-
Inclinação da linha central (mm)
2.5, 2.54
-
Inclinação da linha central (in)
.1
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
18.2, 19, 19.1
-
Largura do produto (in)
.716, .748, .752
-
Altura do conector (mm)
30.1, 30.7, 52.9
-
Altura do conector (in)
1.18, 1.2, 2.08
-
Espaçamento entre linhas (mm)
.25, 2.54
-
Espaçamento entre linhas (in)
.1, .102
-
Comprimento do produto
14.8 mm [ .582 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
-
Classificação IP
IPX9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
1, 550
Outro
-
Útil
Não, Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não, Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AI5-EH